??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SP-AWF3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SP-AWF - Heavy Load Type of Tension Spring
Bill of material
SP-AWF3-10
MODEL
Model
SP-AWF3-10
MAT
Material
Spring steel
CODE
Code
SP-AWF
VAR10
D
mm
VAR15
L
mm
FIX02
Line diameter d
0.45 mm
FIX04
Maximum displacement
2.2 mm
FIX06
Maximum load
6.47 N
FIX08
Initial tension
1.57 N
FIX10
Spring coefficient
2.26 N/mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D