??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SP-SGA7-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SP-SGA - 弹簧导向保持器/弹簧导销
明细表
SP-SGA7-20
MODEL
型号
SP-SGA7-20
MAT
材质
S45C
GAR
硬度
20-25HRC
SUR
表面处理
四氧化三铁保护膜(Fe304)
CODE
型号
SP-SGA
VAR02
D
mm
VAR04
指定单位5mm
mm
输入参数值: VAR04
指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
l
7 mm
FIX04
b
3 mm
FIX06
H
3 mm
FIX08
B
4 mm
FIX10
MXP
4X0.7
FIX12
F
8 mm
FIX14
R
1.0 mm
FIX16
T
3 mm
FIX18
d
6 mm
FIX20
适用矩阵弹簧SWC
φ14
FIX22
适用矩阵弹簧SWF
φ14
FIX24
适用矩形弹簧SW
φ14
FIX26
适用矩形弹簧SW
-
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D