??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SP-WF3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SP-WF - Wire Spring Outer Diameter Reference Spring Steel WF
Bill of material
SP-WF3-5
MODEL
Model
SP-WF3-5
MAT
Material
Spring steel
CODE
Code
SP-WF
VAR10
D
mm
VAR15
L
mm
FIX02
d
0.26 mm
FIX04
Compression length
2.00 mm
FIX06
Fmax
2.25 mm
FIX08
Load
1.10 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D