??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SP-WMH4-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SP-WMH - 耐热型圆线螺旋弹簧-40%压缩量
明细表
SP-WMH4-5
MODEL
型号
SP-WMH4-5
AAD
允许的位移量
2 mm
MAT
材质
SUS631
AOT
使用温度
200°C以下
CODE
Code
SP-WMH
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
FIX02
d
0.40 mm
FIX04
压缩长度
2.0 mm
FIX06
F max.
2 mm
FIX08
N{kgf}max.
3.9{0.4} N{kgf}
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D