??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SR142-3-F110-S145-M5-d18
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SR142 - Standard SR142 of planetary reducer
Bill of material
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MODEL
Model
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
anodic oxidation
CODE
Code
SR142
VAR10
SB
VAR15
F
mm
Enter value for VAR15
F
mm
cm
inch
ft
VAR20
S
mm
Enter value for VAR20
S
mm
cm
inch
ft
VAR25
M
mm
VAR30
d
mm
FIX10
L
120 mm
FIX15
CLJS
1 mm
FIX20
AD
60 mm
FIX25
NJ
600 N*m
FIX30
LJ
23 kg*m^2
FIX35
XL
96%
FIX40
HC
≤6
FIX45
ZL
12.8 kg
FIX50
JXNJ
1.5~2倍输出扭矩 N*m
FIX55
WD
-25~90 °C
FIX60
EDZS
4000 rpm
FIX65
JXZS
6000 rpm
FIX70
XZFX
极限输入转速
FIX75
RH
闭气系统终身润滑
FIX95
PDF
PDF mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D