??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SR142-3-F110-S145-M5-d18
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SR142 - Standard SR142 of planetary reducer
Bill of material
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MODEL
Model
SR142-3-F110-S145-M5-d18
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
anodic oxidation
CODE
Code
SR142
VAR10
SB
VAR15
F
mm
값 입력 VAR15
F
mm
cm
inch
ft
VAR20
S
mm
값 입력 VAR20
S
mm
cm
inch
ft
VAR25
M
mm
VAR30
d
mm
FIX10
L
120 mm
FIX15
CLJS
1 mm
FIX20
AD
60 mm
FIX25
NJ
600 N*m
FIX30
LJ
23 kg*m^2
FIX35
XL
96%
FIX40
HC
≤6
FIX45
ZL
12.8 kg
FIX50
JXNJ
1.5~2倍输出扭矩 N*m
FIX55
WD
-25~90 °C
FIX60
EDZS
4000 rpm
FIX65
JXZS
6000 rpm
FIX70
XZFX
极限输入转速
FIX75
RH
闭气系统终身润滑
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D