??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SSJ13A-50-L300-W6-TA220-IM-S12.5-H-A
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SSJ13A - Flat belt conveyor SV type With anti deviation rib Head drive (Belt wheel diameter30)
Bill of material
SSJ13A-50-L300-W6-TA220-IM-S12.5-H-A
MODEL
Model
SSJ13A-50-L300-W6-TA220-IM-S12.5-H-A
LV1
LV1 type
SV type
LV2
LV2 type
Ø30
LV3
LV3 type
With anti deviation rib belt type
MAT1
XC Material
Aluminum material
MAT2
MOTOR Material
Aluminum material
MAT3
DL Material
Aluminum material
SUR
XC Surface treatment
Natural Anode Treatment
SUR2
MOTOR Surface treatment
Spray
SUR3
DL Surface treatment
Spray
CODE
Code
SSJ13A
VAR10
BB
mm
VAR15
L
mm
Введите значение для VAR15
L
mm
cm
inch
ft
VAR20
WW
W
VAR25
V
V
VAR30
GG
VAR35
SB
VAR40
P
VAR45
MOTOR
VAR50
FY
VAR51
FYA
VAR52
FYB
VAR55
MK
VAR60
SCB
FIX02
SD
22.6 m/min
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D