??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
LDN2005-400-200-F0
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LDN2005,LDN2010,LDN2020,LDH2005,LDH2010,LDH2020_200 - 單軸組件-絲槓軸徑20-檯面200×200-標準型
明細表
LDN2005-400-200-F0
MODEL
型號
LV1
精度
BMAT
底座材質
相當於A6063T6
BSUR
底座表面處理
黑色陽極
WMAT
工作臺材質
相當於A6063T6
WSUR
工作臺表面處理
黑色陽極
MMAT
馬達支架材質
相當於A6063T6
MSUR
馬達支架表面處理
黑色陽極
NMAT
螺母支架材質
相當於A6063T6
NSUR
螺母支架表面處理
黑色陽極
FMAT
固定側支撐組件材質
相當於S45C
FSUR
固定側支撐組件表面處理
發黑處理
SMAT
支撐側絲槓支座材質
相當於S45C
SSUR
支撐側絲槓支座材質
發黑處理
CMAT
擋塊材質
相當於POM
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L
mm
VAR06
工作臺寬度
mm
VAR08
法蘭樣式
FIX02
P
180 mm
FIX04
S1
20 mm
FIX06
S2
110 mm
FIX08
Q
8 mm
FIX10
滾珠絲槓Code
FIX12
滾珠絲槓軸徑
20 mm
FIX14
滾珠絲槓螺距
5 mm
FIX16
直線導軌型號
ZB28
FIX18
固定側絲槓支座
PBRW15
FIX20
支撐側絲槓支座
B6002ZZ
FIX22
聯軸器最大外徑D
35 mm
FIX24
聯軸器最大長度L
46 mm
FIX26
推薦聯軸器
CPDC34,CPDSC34
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D