??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
SD16A20-A-U-170
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SD16A - 手動組件-水平型-手輪方向指定型
明細表
SD16A20-A-U-170
MODEL
型號
SD16A20-A-U-170
BMAT
框架材質
鋁合金
BSUR
框架表面處理
本色陽極
TMAT
工作臺材質
鋁合金
TSUR
工作臺表面處理
本色陽極
ETMAT
升降工作臺材質
鋁合金
ETSUR
升降工作臺表面處理
本色陽極
LSMAT
梯形絲槓材質
相當於S45C
LSSUR
梯形絲槓表面處理
發黑處理
LNMAT
梯形絲槓用螺帽材質
黃銅
LNSUR
梯形絲槓用螺帽表面處理
-
NBMAT
螺帽支架材質
鋁合金
NBSUR
螺帽支架表面處理
本色陽極
SPMAT
側闆材質
鋁合金
SPSUR
側闆表面處理
本色陽極
CODE
Code
SD16A
VAR02
No.
VAR04
手輪種類
VAR06
手輪方向指定
VAR08
選擇框架長度L
mm
FIX02
有效行程 St
53 mm
FIX04
梯形絲槓直徑
20 mm
FIX06
梯形絲槓螺距
4 mm
FIX08
容許負載 - 水平
490 N
FIX10
容許負載 - 垂直
98 N
FIX12
容許力榘-Ma
14 N·m
FIX14
容許力榘-Mb
14 N·m
FIX16
容許力榘-Mc
27 N·m
FIX18
E
107 mm
FIX20
F
109.5 mm
FIX22
G
67 mm
FIX24
框架安裝孔S
150 mm
FIX26
框架安裝孔Q(孔數)
4
FIX28
重量
4.7 kg
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D