??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
LBBLD16
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBBLD - 直綫軸承組件 - 中長型
明細表
LBBLD16
MODEL
型號
LBBLD16
LV1
類型
雙襯型
OMAT
外殼材質
鋁合金
OSUR
外殼表面處理
本色陽極
LBU
使用直線軸承
LB
AOT
適用溫度
-20℃~80℃
CODE
Code
LBBLD
VAR02
d
mm
FIX02
容差
0/-0.015 mm
FIX04
La
100 mm
FIX06
L1
74 mm
FIX08
h
19 mm
FIX10
H
38.5 mm
FIX12
H1
32.5 mm
FIX14
H2
9 mm
FIX16
W
50 mm
FIX18
W1
36.000 mm
FIX20
W2
7.00 mm
FIX22
M
M5 mm
FIX24
d
4.3 mm
FIX26
l
12 mm
FIX28
A
19.8 mm
FIX30
(B)
0.85 mm
FIX32
N
6.5 mm
FIX34
C
1.5 mm
FIX36
基本額定負載C(動)
1230 N
FIX38
基本額定負載Co(靜)
2350 N
FIX40
靜態容許力矩
25.5 N·m
FIX42
重量
447 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D