??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
LBKL6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBFL,LBNFL,LBKL,LBNKL,LBHL,LBNHL - 直線軸承-雙襯標準法蘭型
明細表
LBKL6
MODEL
型號
LV1
法蘭形狀
OMAT
外殼材質
相當於SUJ2
OHN
外殼硬度
58HRC~
OSUR
外殼表面處理
BMAT
滾珠材質
相當於SUJ2
RMAT
保持器材質
樹脂
AOT
適用溫度
-20℃~80℃
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
d 容差
0/-0.010 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D 容差
mm
FIX08
L
35 mm
FIX10
L 容差
±0.3 mm
FIX12
B
28 mm
FIX14
T
5 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
d1
6.0 mm
FIX20
t
3.1 mm
FIX22
P.C.D
20 mm
FIX24
W
22 mm
FIX26
F
20 mm
FIX28
A
- mm
FIX30
基本額定負載C(動)
324 N
FIX32
基本額定負載Co(靜)
529 N
FIX34
靜態容許力榘
2.18 N·m
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D