??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
WGZ13CS5-40-10-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
WGZ13C,WGZ13CS,WGZ23C,WGZ23CS - 微型滾珠襯套導向組件-標準型-兩端內螺紋型
明細表
WGZ13CS5-40-10-10
MODEL
型號
LV1
襯套類型
BSMAT
導向軸·襯套材質
MAT2
外殼材質
BSHN
導向軸·襯套硬度
58HRC~
SUR2
表面處理
-
BRMAT
滾珠保持器材質
相當於C3604
BMAT
滾珠材質
BHN
滾珠硬度
58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
軸徑公差
0/-0.005 mm
VAR04
L 選擇
mm
VAR06
Y 選擇
mm
VAR08
F 選擇
mm
FIX04
D1
10 mm
FIX06
外徑公差
0/-0.006 mm
FIX08
T
3.0 mm
FIX10
Ha
12 mm
FIX12
d
7 mm
FIX14
M
M3
FIX16
基本額定負載Co(靜)
50.7 N
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D