??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CT85A6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CT84A,CT86A,CT85A,CT87A,CT88A,CT89A - 無油襯套標準法蘭型固定座組件 內置乾式襯套型
明細表
CT85A6
MODEL
型號
LV1
類型
LV2
類型
MAT
材質
相當於鋁合金
CODE
型號
VAR10
d
mm
FIX02
容差(d)
+0.065/0 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
容差(D)
0/-0.013 mm
FIX08
L
mm
FIX10
L1
5 mm
FIX12
S
mm
FIX14
Ha
28 mm
FIX16
T
5 mm
FIX18
d1
3.5 mm
FIX20
d2
6.0 mm
FIX22
t
3.2 mm
FIX24
PCD
20 mm
FIX26
K
22 mm
FIX28
F
0 mm
FIX30
A
20 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D