??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
Z2FBN24-125
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZFBN,Z2FBN,Z3FBN,ZFB,Z2FB,Z3FB,ZFBH,Z2FBH,Z3FBH - 直線導軌-ZB系列-加寬滑塊型-普通級·精密級·高精密級
明細表
Z2FBN24-125
MODEL
廠內型號
LV1
精度
MAT
材質
鉻鉬合金鋼
HN
硬度
58HRC~
AOT
耐熱溫度
-20~80℃
QTY
滑塊數
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L 指定單位1mm
mm
Enter value for VAR04
L 指定單位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
孔數N
VAR06
變更端面到孔距離
FIX02
左端距S 指定單位0.5mm
mm
FIX04
右端距T
mm
VAR08
第一個滑塊位置
mm
VAR10
第二個滑塊位置
mm
VAR12
第三個滑塊位置
mm
FIX06
W1
18.5 mm
FIX08
B
52 mm
FIX10
L1
57.0 mm
FIX12
L2
40.5 mm
FIX14
V1
41 mm
FIX16
V2
26 mm
FIX18
S1
M5 mm
FIX20
T
7 mm
FIX22
b
19.5 mm
FIX24
E
5.5 mm
FIX26
T1
5.5 mm
FIX28
油嘴規格
G-M4
FIX30
H1
12.5 mm
FIX32
C
15 mm
FIX34
d×G×h
3.5×6×4.5 mm
FIX36
N
20.0 mm
FIX38
P
60 mm
FIX40
基本額定負載C(動)
10.0 kN
FIX42
基本額定負載Co(靜)
16.9 kN
FIX44
靜態容許力榘 M1·M2
100 N·m
FIX46
靜態容許力榘 M3
130 N·m
FIX48
滑塊重量
0.16 kg
FIX50
導軌重量
1.2 kg/m
VAR14
變更預壓等級
VAR16
滑塊上追加定位孔
FIX52
a
0 mm
FIX54
m
0 mm
FIX56
V3
0 mm
FIX58
K
0.0 mm
VAR18
滑軌上追加定位孔
FIX60
a
0 mm
VAR20
變更螺紋孔
FIX62
M
-
VAR22
變更沉頭孔規格
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D