??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZL2CW4.5-41
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZLCW,ZL2CW,ZL3CW,ZLCWH,ZL2CWH.ZL3CWH - 直線導軌-ZC系列-加長加寬型-普通級·精密級
明細表
ZL2CW4.5-41
MODEL
廠內型號
LV1
精度
MAT
材質
不鏽鋼
HN
硬度
58HRC~
AOT
耐熱溫度
-40~80℃
QTY
滑塊數
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L 指定單位1mm
mm
Enter value for VAR04
L 指定單位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
孔數N
VAR06
變更端面到孔距離
FIX02
左端距S 指定單位0.5mm
mm
FIX04
右端距T
mm
VAR08
第一個滑塊位置
mm
Enter value for VAR08
第一個滑塊位置
mm
cm
inch
ft
VAR10
第二個滑塊位置
mm
Enter value for VAR10
第二個滑塊位置
mm
cm
inch
ft
VAR12
第三個滑塊位置
mm
FIX06
W1
3.0 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
L1
20.1 mm
FIX12
L2
15.1 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
8 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
1.4 mm
FIX22
b
3.6 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
6 mm
FIX28
d×G×h
2.4×4×1.5 mm
FIX30
N
5 mm
FIX32
P
15 mm
FIX34
基本額定負載C(動)
0.37 kN
FIX36
基本額定負載Co(靜)
0.80 kN
FIX38
靜態容許力榘 M1·M2
1.9 N·m
FIX40
靜態容許力榘 M3
2.50 N·m
FIX42
滑塊重量
3.4 g
FIX44
導軌重量
0.100 kg/m
VAR14
變更預壓等級
VAR16
追加不鏽鋼加強片
VAR18
滑軌上追加定位孔
FIX46
a
0 mm
VAR20
變更螺紋孔
FIX48
M
-
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D