??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
P5GS14K0401-100
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
P5GS14K,P7GS14K - 滾珠絲槓-高性價比系列K型
明細表
P5GS14K0401-100
MODEL
型號
LV1
精度等級
LV2
螺紋方向
右螺紋
SMAT
絲杠軸材質
S55C
SHN
絲杠軸硬度
中周波熱處理58~62HRC
NMAT
螺帽材質
SCM420H
NHN
螺帽硬度
滲碳熱處理
CODE
Code
VAR02
外徑d
mm
VAR04
導程
VAR06
L指定組織1mm
mm
Enter value for VAR06
L指定組織1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
螺帽位置
mm
Enter value for VAR08
螺帽位置
mm
cm
inch
ft
FIX02
D
10 mm
FIX04
A
20 mm
FIX06
B
3.0 mm
FIX08
L1
12 mm
FIX10
W
15 mm
FIX12
H
14 mm
FIX14
X
2.9 mm
FIX16
Z
- mm
FIX18
剛性
5 kgf/um
FIX20
基本額定負載Ca(動)
64 kgf
FIX22
基本額定負載Coa(靜)
97 kgf
FIX24
鋼珠直徑 Da
0.8 mm
FIX26
鋼珠圈數n
1×2
FIX28
D1
4 mm
FIX30
D1公差
-0.001/-0.006 mm
FIX32
B1
3.0 mm
FIX34
B1公差
0/-0.006 mm
FIX36
F1
5.0 mm
FIX38
E1
18.0 mm
FIX40
M1
M4×0.5 mm
FIX42
S1
6.5 mm
FIX43
S2×D3
0 mm
FIX44
D2
3 mm
FIX46
D2公差
-0.002/-0.010 mm
FIX48
B2
2.7 mm
FIX50
B2公差
±0.03 mm
FIX52
F2
4.35 mm
FIX54
E2
7 mm
FIX56
G2
0.50 mm
VAR10
不加工支持側軸端
VAR12
變更螺帽方向
VAR14
不加工支持側釦環槽
VAR16
變更支持側加工
VAR18
Q 指定單位1mm
mm
VAR20
G指定組織1mm
mm
VAR22
變更支持側軸端長度
VAR24
FC 指定單位1mm
mm
VAR26
追加支持側軸端螺紋
VAR28
MC 指定單位1mm
mm
FIX58
M
- mm
VAR30
追加固定側扳手槽
FIX60
S1
0 mm
FIX62
S2
0 mm
FIX64
S3
0 mm
VAR32
固定側鍵槽加工
VAR34
KC指定組織1mm
mm
VAR36
固定側鍵槽指定加工
VAR38
K指定組織1mm
mm
VAR40
S指定組織1mm
mm
VAR42
固定側平面加工
VAR44
SC指定組織1mm
mm
VAR46
SWC指定單位1mm
mm
VAR48
SGC:指定單位1mm
mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D