??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CP43A16-5-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP43A,CP43S - 剛性連軸器 分離型
明細表
CP43A16-5-5
MODEL
型號
MAT
材質
SUR
表面處理
ATT
附件
内六角螺栓
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
d1軸徑選擇
mm
VAR06
d2軸徑選擇
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
L
16 mm
FIX08
F
4 mm
FIX06
A
5.0 mm
FIX10
M
M2.5
FIX12
鎖緊扭矩
1.0 N*m
FIX14
額定扭矩
0.3 N·m
FIX16
最高轉速
39000 r/min
FIX18
慣性力矩
kg/m^2
FIX20
重量
g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D