??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CP50AK21-8-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP50AK - 聯軸器雙膜片高剛性帶鍵槽止動螺絲固定型
明細表
CP50AK21-8-8
MODEL
型號
CP50AK21-8-8
MMAT
主體材質
鋁合金
DMAT
膜片材質
不鏽鋼
SUR
表面處理
本色陽極
ATT
附件
止動螺絲
CODE
Code
CP50AK
VAR02
No.
VAR04
d1軸徑選擇
mm
VAR06
d2軸徑選擇
mm
FIX02
D
21 mm
FIX04
L
24.5 mm
FIX06
L1
7.0 mm
FIX08
d3
9.5 mm
FIX10
F
3.5 mm
FIX12
M
M2.5
FIX14
鎖緊扭矩
1.2 N*m
FIX16
額定扭矩
1.2 N·m
FIX18
最高轉速
10000 r/min
FIX20
慣性力矩
1.2×10-6 kg*m^2
FIX22
靜態扭轉剛度
900 N·m/rad
FIX24
徑向偏差
0.10 mm
FIX26
角向偏差
1.0 °
FIX28
軸向偏差
±0.2 mm
FIX30
重量
18 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D