??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CL23CB1.0-35-10-G-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CL23CB,CL23CN - 免鍵直齒輪
明細表
CL23CB1.0-35-10-G-8
MODEL
型號
GMAT
齒輪材質
相當於S45C
BMAT
襯套材質
相當於S45C
GSUR
齒輪表面處理
BSUR
襯套表面處理
ATT
附件
-
CODE
Code
VAR02
模數
VAR04
齒數
VAR06
B
10 mm
VAR08
齒輪形狀
VAR10
軸孔直徑d
mm
FIX02
襯套類型
ST襯套
FIX04
基準圓直徑 E
35.0 mm
FIX06
齒頂圓直徑 Da
37.0 mm
FIX08
齒根圓直徑 g
32.50 mm
FIX10
l1
10 mm
FIX12
L1
20 mm
FIX14
H
30 mm
FIX16
容許傳遞力 彎曲強度
12.12 N·m
FIX18
容許最大扭榘
16 N·m
FIX20
D
25.5 mm
FIX22
(L2)
8.5 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D