??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
JLX61CBM2-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
JLX60CB,JLX61CB,JLX60S,JLX61S - 鉸鏈銷-軸徑公差可選型-C形(釦環固定型)
明細表
JLX61CBM2-5
MODEL
型號
MAT
材質
HN
硬度
SUR
表面處理
ATT
附件
1個釦環
CODE
Code
VAR02
D公差選擇
VAR04
D
mm
FIX02
D公差
+0.008/+0.002 mm
VAR06
L 指定單位0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L 指定單位0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
m
0.50 mm
FIX06
m 容差
+0.050/0 mm
FIX08
N
2 mm
FIX10
u
1.9 mm
FIX12
(n)
0.98 mm
FIX14
d
1.5 mm
FIX16
d 容差
+0.060/0 mm
FIX18
Ta
1.5 mm
FIX20
H
4.5 mm
FIX22
附屬釦環形狀
E型 mm
FIX24
附屬釦環 JS公稱規格
No. 1.5
VAR08
變更釦環槽位置
VAR10
NC指定單位0.1mm
mm
VAR12
變更肩厚
VAR14
TC指定單位0.5mm
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D