??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TPAB14S2M040-A-H3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TP_S2M,TPK_S2M,TPAB_S2M,TPAN_S2M,TPB_S2M,TPN_S2M,TPAB_S2M,TPAN_S2M - 同步帶輪-S2M型
明細表
TPAB14S2M040-A-H3
MODEL
型號
MAT
帶輪材質
MATF
法蘭材質
SUR
表面處理
ATT
附件
止動螺絲(SCM435)
CODE
Code
VAR02
齒數
VAR04
公稱寬度
FIX02
使用皮帶寬度
4mm
VAR06
帶輪形狀
VAR08
軸孔規格
mm
VAR10
d 指定單位1mm
mm
VAR12
Z 指定單位1mm
mm
VAR14
J 指定單位0.1mm
mm
VAR16
Q 指定單位1mm
mm
VAR18
R 指定單位1mm
mm
VAR20
S 指定單位0.1mm
mm
VAR22
T 指定單位0.1mm
mm
FIX04
A
5.0
FIX06
W
9.0
FIX08
L
0.0
FIX10
P.D.
8.91 mm
FIX12
O.D.
8.40 mm
FIX14
D
0 mm
FIX16
F
12 mm
FIX18
E
6 mm
FIX20
b
0 mm
AF201
bGC
0
FIX22
t
0.0 mm
AF221
tGC
0
VAR24
變更止動螺絲角度
VAR26
不鉚接法蘭
mm
VAR28
法蘭切割
mm
VAR30
FC 指定單位0.5mm
mm
VAR32
變更螺紋孔尺寸
VAR34
TPC 選擇
VAR36
輪轂切割
VAR38
BC 指定單位0.5mm
mm
VAR40
追加側面螺紋孔
mm
VAR42
QTC 指定單位1mm
mm
VAR44
QFC 指定單位1mm
mm
VAR46
QSC 指定單位1mm
mm
VAR48
M 選擇
VAR50
追加側面通孔
mm
VAR52
KTC 指定單位1mm
mm
VAR54
KFC 指定單位1mm
mm
VAR56
KSC 指定單位1mm
mm
VAR58
K 指定單位0.5mm
mm
FIX95
資料文檔
1 mm
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D