??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TPKH14L050-E-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TPH_L,TPKH_L,TPBH_L,TPNH_L - 免鍵同步帶輪-L型帶定心功能
明細表
TPKH14L050-E-8
MODEL
型號
MAT
帶輪材質
FMAT
法蘭材質
BMAT
襯套材質
相當於S45C
SUR
帶輪表面處理
FSUR
法蘭表面處理
BSUR
襯套表面處理
CODE
Code
VAR02
齒數
mm
VAR04
公稱寬度
VAR06
帶輪形狀
VAR08
軸孔直徑d選擇
mm
FIX01
使用皮帶寬度
12.7mm(1/2inch)
FIX02
A
14 mm
FIX04
W
19 mm
FIX06
Y
0.0 mm
FIX08
P.D.
42.45 mm
FIX10
O.D.
41.68 mm
FIX12
F
48 mm
FIX14
E
35 mm
FIX16
容許最大扭榘
N·m
FIX18
D1
23.5 mm
FIX20
(L)
6.0 mm
VAR10
不鉚接法蘭
VAR12
法蘭切割
VAR14
FC 指定單位0.5mm
mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D