??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
C-TBG102S3M-60
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
C-TBG_S3M - 同步帶-S3M型-经济型
明細表
C-TBG102S3M-60
MODEL
型號
C-TBG102S3M-60
MAT
主體材質
氯丁橡膠
SUR
齒面處理
-
AOT
工作溫度
- °C
CODE
Code
C-TBG
VAR02
皮帶編號
VAR04
皮帶公稱寬度
VAR06
小帶輪齒數
VAR08
大帶輪齒數
AV086
帶輪最小間距
30.000
FIX02
齒數
34 mm
FIX04
皮帶周長
102 mm
FIX06
齒距
3 mm
FIX10
Lr
1.95 mm
FIX12
h
1.14 mm
FIX14
Ha
1.94 mm
FIX18
Ra
1.95 mm
FIX20
i
1.06 mm
FIX22
PLD
0.381 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D