??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TBAT700T10150-A-50
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TBAT_T10 - 帶附件同步帶-T10型
明細表
TBAT700T10150-A-50
MODEL
型號
TBAT700T10150-A-50
MAT
主體材質
聚氨酯
SUR
齒面處理
-
AOT
工作溫度
- °C
CODE
Code
TBAT
VAR02
皮帶編號
VAR04
皮帶公稱寬度
VAR06
小帶輪齒數
VAR08
大帶輪齒數
AV086
帶輪最小間距
280.000
VAR10
附件種類
VAR12
附件安裝間距P
mm
Enter value for VAR12
附件安裝間距P
mm
cm
inch
ft
FIX02
齒數
70 mm
FIX04
皮帶周長
700 mm
FIX06
齒距
10 mm
FIX20
A
14 mm
FIX22
B
10.0 mm
FIX24
Ta
5.0 mm
FIX26
通孔
- mm
FIX28
G
0.0 mm
FIX30
F
0 mm
FIX32
皮帶組織重量
40 g/m
FIX34
附件重量
0.84 g
FIX36
C
0 mm
FIX38
D
0.0 mm
FIX40
E
0 mm
FIX42
K
0.0 mm
FIX44
N
0 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D