??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
GL111C12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL111C,GL111S - 鋼珠滾輪螺帽固定型\法蘭安裝型\螺絲固定型
明細表
GL111C12
MODEL
型號
LV1
類型
壓入型
LV2
類型
半壓入式
MAT1
主體材質
MAT2
調整環材質
MAT3
主球材質
MAT4
副球材質
SUR
主體表面處理
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
D
18 mm
FIX04
d
12.000 mm
FIX06
D1
23 mm
FIX08
h
2.0 mm
FIX10
T
7.3 mm
FIX12
H
15.5 mm
FIX14
單體載重
25 kg
FIX16
容許荷重
30 kg
FIX18
本體重量
30 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D