??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZS14B3-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS14A,ZS14B,ZS14C,ZS14D - 球頭柱塞 L尺寸選擇 不銹鋼加長型
明細表
ZS14B3-20
MODEL
型號
LV1
負載類型
MAT
主體材質
相當於SUS304
MAT1
球頭材質
相當於SUS440C
HN
球頭硬度
55HRC~
MAT2
彈簧材質
相當於SUS631J1
MAT3
調整環材質
相當於SUS304
AOT
使用溫度
-30~260 °C
CODE
Code
VAR10
M(粗牙螺紋)
VAR15
L
mm
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
l
1.0 mm
FIX08
Ba
1.5 mm
FIX10
最小負載
N
FIX12
最大負載
N
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D