??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZS30C8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS30C,ZS30D - 旋鈕柱塞-緊湊型-自鎖型
明細表
ZS30C8
MODEL
型號
LV1
螺紋類型
粗牙
KMAT
旋鈕材質
尼龍
MMAT
主體材質
相當於S45C
MSUR
主體表面處理
PMAT
凸銷材質
相當於SUS303
SMAT
彈簧材質
相當於SUS304-WPB
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距(粗牙)
1.25 mm
FIX04
D
20 mm
FIX06
D1
14.5 mm
FIX08
S
5 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
La
25 mm
FIX14
L1
5 mm
FIX16
SW
13 mm
FIX18
R
3.0 mm
FIX20
最小負載
2.5 N
FIX22
最大負載
6.0 N
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D