??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZS71S6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS71A,ZS71S,ZS71AE,ZS71SE - 分度銷L型
明細表
ZS71S6
MODEL
型号
LV1
類型
L型
LV2
類型
MAT1
主體材質
MAT2
銷材質
MAT3
鎖緊螺帽材質
MAT4
彈簧材質
SUS304
SUR1
主體表面處理
SUR2
銷表面處理
SUR3
鎖緊螺帽表面處理
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
d
4 mm
FIX04
d1
2.5 mm
FIX06
L1
32.0 mm
FIX08
S
9.5 mm
FIX10
L2
20.0 mm
FIX12
L3 min.
16.0 mm
FIX14
S1
6 mm
FIX16
S2
10 mm
FIX20
負載 min.
3.0 N
FIX22
負載 max.
10.0 N
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D