??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZHZ40SN10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZHZ40SB,ZHZ40SN,ZHZ40AM,ZHZ40S - 支柱座-標準型
明細表
ZHZ40SN10
MODEL
型號
LV1
類型
標準型
MAT
材質
SUR
表面處理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
+0.015/0 mm
FIX04
A
50 mm
FIX06
B
33 mm
FIX08
L
35 mm
FIX10
T
10 mm
FIX12
D1
30 mm
FIX14
F
35 mm
FIX16
G
18 mm
FIX18
b
4.5 mm
FIX20
C
29.0 mm
FIX22
S
0.0 mm
FIX24
Ha
10 mm
FIX26
Y
4.9 mm
FIX28
d
5 mm
FIX30
d1
8 mm
FIX32
MA
4
FIX34
h
22 mm
FIX36
f
15 mm
FIX38
e
20 mm
FIX40
W
2 mm
FIX42
附屬螺栓
M4-15 1
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D