??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
KVWG25-N
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVWG KVWGX - 腳輪-輕載絲杠活動型-無軸承型
明細表
KVWG25-N
MODEL
型號
LV1
類型
MAT1
主體材質
相當於SPHC
SUR
表面處理
鍍鋅處理
MAT3
輪材質
FIX01
輪固定管道
無軸承
CODE
Code
VAR10
輪徑 D
mm
FIX02
輪寬 G
13 mm
FIX04
安裝高度 H
35.0 mm
FIX06
轉動半徑 L
26 mm
FIX08
刹車轉動半徑 J
46 mm
FIX10
絲杆規格 M
6 mm
FIX12
絲杆規格 L1
15 mm
FIX16
載荷R
6 kg
FIX18
載荷N
12 kg
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D