??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
SL30P40
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SL30P,SL31P - 樹脂壓紋手輪
明細表
SL30P40
MODEL
型號
LV1
類型
MAT1
手柄部材質
聚丙烯
MAT2
手輪螺紋套材質
黃銅
MAT3
止動螺絲材質
SCM435
MAT4
握柄部材質
尼龍6(黑色)
MAT5
握柄螺紋部材質
SUM22L
SUR1
止動螺絲表面處理
發黑處理
SUR2
握柄螺紋部表面處理
發黑處理
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
H
20 mm
FIX04
A
13 mm
FIX06
S
7 mm
FIX08
d
18.5 mm
FIX10
R
6 mm
FIX12
Lr
15.0 mm
FIX14
h
4 mm
FIX16
P
13.0 mm
FIX18
B
13 mm
FIX20
G
18.8 mm
FIX22
M
4
FIX24
重量
g
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D