??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
GE-100-5-A-18
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GE_100W - 齒輪減速電機-標準型臥式100W
明細表
GE-100-5-A-18
MODEL
型號
GE-100-5-A-18
CODE
Code
GE
VAR02
功率
100 W
VAR04
減速比
VAR06
類型
VAR08
刹車
VAR10
軸徑
18
FIX02
頻率
50/60 HZ
FIX03
電壓
110/220 V
FIX04
電流
3.4/1.7 A
FIX05
回轉速
1350/1650 rpm
FIX06
輸出轉速(50HZ/60HZ)
300/360 rpm
FIX07
輸出扭矩(50HZ/60HZ)
0.31/0.26 kg.m
FIX08
出力軸垂直負荷(50HZ/60HZ)
36/30 KG
FIX09
實際速比
4.58
FIX10
A1
255.5 mm
FIX12
A2
260 mm
FIX14
D
40 mm
FIX16
E
110 mm
FIX18
F
135 mm
FIX20
G
65 mm
FIX22
H
10 mm
FIX24
J
16.0 mm
FIX26
K
50 mm
FIX28
L
11 mm
FIX29
M
125 mm
FIX30
X
130 mm
FIX31
Y
88.5 mm
FIX32
Z
103 mm
FIX35
出力軸端(P)
30 mm
FIX36
出力軸端(Q)
26 mm
FIX37
出力軸端(S)
18 mm
FIX38
出力軸端(T)
20 mm
FIX39
出力軸端(W)
5 mm
FIX40
重量
5.5 kg
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D