??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
KZHXD6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KZHXD - 帶座磁鐵-超薄型
明細表
KZHXD6
MODEL
型號
KZHXD6
LV1
類型
超薄型
MAT
材質
SUS416
MAT2
材質
釹磁鐵
SUR
表面處理
-
SUR2
表面處理
鍍鎳
AOT
工作溫度
80°C °C
CODE
code
KZHXD
VAR10
D
mm
FIX02
L
3 mm
FIX04
吸引力
3.9{0.4} N{kgf}
FIX06
表面磁通密度
2700~3000 G
FIX08
d1
4.0 mm
FIX10
d2
5 mm
FIX12
Ba
1.5 mm
FIX14
H
1.0 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D