??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
MFQ26A1.78-14
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MFQ26A - 密封圈 星型
明細表
MFQ26A1.78-14
MODEL
型號
MFQ26A1.78-14
LV1
類型
星型
MAT
材質
丁睛橡膠
HN
硬度
HS70 ± 5
SUR
表面處理
黑色
OTM
使用溫度範圍
-20-100℃
USE
用途
耐礦物油
CODE
Code
MFQ26A
VAR02
d
mm
FIX02
d公差
±0.07 mm
VAR04
D
FIX04
D公差
±0.12 mm
FIX06
徑向初始壓縮動密封max
0.36 mm
FIX08
徑向初始壓縮動密封min
0.175 mm
FIX10
徑向初始壓縮靜密封max
0.46 mm
FIX12
徑向初始壓縮靜密封min
0.275 mm
FIX14
溝槽深度動密封 tr+0.05
1.5 mm
FIX16
溝槽深度靜密封 t/h+0.05
1.4 mm
FIX18
溝槽寬度 b1.b4+0.2
2 mm
FIX20
溝槽寬度 b2+0.2
3.4 mm
FIX22
溝槽寬度 b3+0.2
4.8 mm
FIX24
半徑r1
0.22 mm
FIX26
徑向間隙S1 (max)
0.05 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D