??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZXP24R4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZXP24R - 真空吸盤-軟質型·軟質波紋型4-彈簧式
明細表
ZXP24R4
MODEL
型號
ZXP24R4
FMAT
金屬支架材質
黃銅
SUR
表面處理
鍍鎳處理
LV1
吸盤形狀
軟質型
PMAT
吸盤材質
丁腈橡膠
ATT
附件
吸盤(XP21R)
CODE
型號
ZXP24R
VAR02
No.
FIX02
d
4 mm
FIX04
L1
12.2 mm
FIX06
Ba
57.3 mm
FIX08
L2
45.6 mm
FIX10
重量
17.9 g
FIX12
彈簧最大負載
7.9~15.0 N
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D