??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZXP65R10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZXP65R,ZXP65G - 真空吸盤-通用雙層型5
明細表
ZXP65R10
MODEL
型號
FMAT
金屬支架材質
SUR
表面處理
鍍鎳處理
LV1
吸盤形狀
通用型
PMAT
吸盤材質
ATT
附件
CODE
型號
VAR02
No.
FIX02
ØA
10 mm
FIX04
Ba
31.5 mm
FIX06
C
21 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
ØE
10 mm
FIX12
F
22 mm
FIX14
G
M4×0.7
FIX16
H
10 mm
FIX18
適合管
PU管 φ6×φ4
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D