??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LDN2505-580-400-F0
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LDN2505,LDN2510,LDN2525,LDH2505,LDH2510,LDH2520_400 - 单轴组件-丝杠轴径25-台面400×400-标准型
明细表
LDN2505-580-400-F0
MODEL
型号
LV1
精度
BMAT
底座材质
相当于A6063T6
BSUR
底座表面处理
黑色阳极
WMAT
工作台材质
相当于A6063T6
WSUR
工作台表面处理
黑色阳极
MMAT
马达支架材质
相当于A6063T6
MSUR
马达支架表面处理
黑色阳极
NMAT
螺母支架材质
相当于A6063T6
NSUR
螺母支架表面处理
黑色阳极
FMAT
固定侧支撑组件材质
相当于S45C
FSUR
固定侧支撑组件表面处理
发黑处理
SMAT
支撑侧丝杠支座材质
相当于S45C
SSUR
支撑侧丝杠支座表面处理
发黑处理
CMAT
挡块材质
相当于POM
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L
mm
VAR06
工作台宽度
mm
VAR08
法兰样式
FIX02
P
190 mm
FIX04
S1
50 mm
FIX06
S2
110 mm
FIX08
Q
10 mm
FIX10
滚珠丝杠Code
FIX12
滚珠丝杠轴径
25 mm
FIX14
滚珠丝杠螺距
5 mm
FIX16
直线导轨型号
ZB33
FIX18
固定侧丝杠支座
PBRW20
FIX20
支撑侧丝杠支座
B6204ZZ
FIX22
联轴器最大外径D
46 mm
FIX24
联轴器最大长度L
61 mm
FIX26
推荐联轴器
CPDC44,CPDSC44
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D