??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LDP12-340
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LDP - Module bottom plate - Flat Type
Bill of material
LDP12-340
MODEL
Model
LDP12-340
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
LDP
VAR02
No.
VAR04
L
mm
FIX02
Applicable Module
Axle Diameter 12,Table150×150 mm
FIX04
S1
50 mm
FIX06
Q
6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D