??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LDZ150-340
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LDZ - Module bottom plate - Vertical Mounting Type
Bill of material
LDZ150-340
MODEL
Model
LDZ150-340
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
LDZ
VAR02
W
VAR04
Mould Length L
mm
FIX02
L1
310 mm
FIX04
Q
6 mm
FIX06
S1
50 mm
FIX08
X
35 mm
FIX10
P1
80 mm
FIX12
Y
20 mm
FIX14
P2
110 mm
FIX16
K
9 mm
FIX18
T
12 mm
FIX20
Applicable Module
Table150×150 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D