??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SD11A14-A-170
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SD11A,SD12A - Manual Units - Standard Level Type
Bill of material
SD11A14-A-170
MODEL
Model
LV1
Type
BMAT
Base Material
Aluminum Alloy
BSUR
Base Surface treatment
Natural Anode Treatment
TMAT
Table Base Material
Aluminum Alloy
TSUR
Table Surface treatment
Natural Anode Treatment
LSMAT
Lead Screw Material
Equivalent to S45C
LSSUR
Lead Screw Surface treatment
Blackening treatment
LNMAT
Lead Screw Nut Material
Brass
LNSUR
Lead Screw Nut Surface treatment
-
NBMAT
Nut Bracket Material
Aluminum Alloy
NBSUR
Nut Bracket Surface treatment
Natural Anode Treatment
SPMAT
Side Plate Material
Aluminum Alloy
SPSUR
Side Plate Surface treatment
Natural Anode Treatment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Handwheel Type
VAR06
Base Length L
mm
FIX02
Lead Screw Thread Dia.
mm
FIX04
Lead Screw Lead
mm
FIX06
(K)
mm
FIX08
N
mm
FIX10
H
mm
FIX12
P
mm
FIX14
Base Mounting Hole S
150.0 mm
FIX16
Base Mounting Hole Q(Number of Holes)
4
FIX18
Mass
kg
FIX20
Effective Stroke St
53 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D