??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ100CK6-25-F2-B0-P3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ100CK - Linear Shaft - Oil Free Bushings - One End External Thread
Bill of material
DXZ100CK6-25-F2-B0-P3
MODEL
Model
DXZ100CK6-25-F2-B0-P3
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ100CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.010/-0.028 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
External Thread
VAR14
P Selection
mm
VAR16
PMC Selection
mm
VAR18
PMS Selection
mm
FIX08
(Y)Max.
600 mm
FIX10
R
Less than 0.3 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR20
Additional plane machining
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
VAR28
A Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
VAR30
For relief groove machining P size parts
FIX16
PC
0.0 mm
FIX18
F-B
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D