??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ106CK - Linear Shaft - Oil Free Bushings - Stepped and External Thread
Bill of material
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
MODEL
Model
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
LV1
Shaft end shape
Both End Stepped and External Thread
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ106CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.013/-0.035 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR14
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR16
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR16
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR18
S Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR18
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
Q Specify unit 1mm
mm
FIX08
Q Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR22
N(Coarse thread) Selection
mm
FIX10
R
Less than 0.3 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR24
Additional wrench slot processing
VAR26
SC Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
L1
0 mm
VAR28
Additional plane machining
VAR30
FC Specify unit 1mm
mm
VAR32
E Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D