??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ106CK - Linear Shaft - Oil Free Bushings - Stepped and External Thread
Bill of material
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
MODEL
Model
DXZ106CK8-25-F10-B5-P6-M6-T10-S5-Q6-N6
LV1
Shaft end shape
Both End Stepped and External Thread
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ106CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.013/-0.035 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR14
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR16
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR16
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR18
S Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR18
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
Q Specify unit 1mm
mm
FIX08
Q Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR22
N(Coarse thread) Selection
mm
FIX10
R
Less than 0.3 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR24
Additional wrench slot processing
VAR26
SC Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
L1
0 mm
VAR28
Additional plane machining
VAR30
FC Specify unit 1mm
mm
VAR32
E Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D