??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ10J6-20-M3-N3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ10J,DXZ10SK - 导向轴 - 高精度标准型 - 全长硬化一端内螺纹型
明细表
DXZ10J6-20-M3-N3
MODEL
型号
TOL
D公差
g6 mm
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.004/-0.012
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
FIX04
L公差
±0.1
VAR08
左端内螺纹
VAR10
M(粗牙螺纹)选择
mm
VAR12
MSC(细牙螺纹)选择
mm
FIX06
C
0.5以下 mm
VAR20
追加平面加工
VAR22
FC指定单位1mm
mm
VAR26
E指定单位1mm
mm
FIX08
H
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D