??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ14J8-25-F4-B2-P3-H4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ14J,DXZ14JK,DXZ14SK - Linear Shafts-One End Threaded with Cross-Drilled Hole
Bill of material
DXZ14J8-25-F4-B2-P3-H4
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P External Thread
mm
VAR14
P Selection
mm
VAR16
PMC Selection
mm
VAR18
PMS Selection
mm
VAR20
H Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR20
H Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
d
3 mm
FIX08
R
Less than 0.3 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR22
Set Screw Flats
VAR24
FC Specify unit 1mm
mm
VAR26
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR28
E Specify unit 1mm
mm
VAR30
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR32
Add Undercut
FIX14
QC
0.0 mm
FIX16
F-B
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D