??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ17J4-25-M2-N2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ17J,DXZ17JK,DXZ17SK - Linear Shafts - High Precision And Precision Type - Both End Internal Thread
Bill of material
DXZ17J4-25-M2-N2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
Left Internal Thread
VAR10
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR12
MSC(Fine thread) Selection
mm
VAR14
Right Internal Thread
mm
VAR16
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
NSC(Fine thread) Selection
mm
FIX06
C
Less than 0.2 mm
VAR20
Additional plane machining
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
VAR28
A Specify unit 1mm
mm
FIX08
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D