??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ20J8-25-F5-M6-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ20J,DXZ20JK,DXZ20SK - Linear Shaft - High Precision And Precision Type - One End External Thread with Wrench Flats
Bill of material
DXZ20J8-25-F5-M6-SC0
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
External Thread
VAR12
M Selection
mm
VAR14
PMC Selection
mm
VAR16
PMS Selection
mm
VAR18
M ZHI
6 mm
VAR20
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR20
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
7 mm
FIX08
L1
8 mm
FIX10
(Y)Max.
300 mm
FIX14
C
Less than 0.5 mm
VAR22
Append second wrench flats processing
VAR24
SX Specify unit 1mm
mm
VAR26
Additional plane machining
VAR28
FC Specify unit 1mm
mm
VAR30
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR32
E Specify unit 1mm
mm
VAR34
A Specify unit 1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
FIX18
MC
4.400
FIX20
g
2.000
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D