??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ24J6-25-M3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ24J,DXZ24JK,DXZ24SK - Linear Shafts - High Precision And Precision Type - One End Internal Thread with Wrench Flats
Bill of material
DXZ24J6-25-M3-SC0
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
Internal Thread
VAR10
M Selection
mm
VAR12
MSC Selection
mm
VAR14
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR14
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
5 mm
FIX08
L1
8 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Append second wrench flats processing
VAR18
SX Specify unit 1mm
mm
VAR20
Additional plane machining
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
VAR28
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D