??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ25J5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ25J,DXZ25JK,DXZ25SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded
Bill of material
DXZ25J5-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P External thread
VAR14
P Selection
mm
VAR16
PMC(Fine) Selection
mm
VAR18
PMS(Fine) Selection
mm
VAR20
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR20
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR22
S Specify unit 1mm
mm
VAR24
Q External thread
VAR26
Q Selection
mm
VAR28
QMC(Fine) Selection
mm
VAR30
QMS(Fine) Selection
mm
FIX06
C
mm
VAR32
Set Screw Flats
VAR34
FC Specify unit 1mm
mm
VAR36
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR38
E Specify unit 1mm
mm
VAR40
A Specify unit 1mm
mm
FIX08
H
0.0 mm
VAR42
Add Undercut (P)
FIX10
PC
0.0 mm
FIX12
F-B
0 mm
VAR44
Add Undercut (Q)
FIX14
QC
0.0 mm
FIX16
T-S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D