??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ31J6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ31J,DXZ31JK,DXZ31SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Wrench Flats
Bill of material
DXZ31J6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3-SC0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P External thread
VAR14
P Selection
mm
VAR16
PMC(Fine) Selection
mm
VAR18
PMS(Fine) Selection
mm
VAR20
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR20
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR22
S Specify unit 1mm
mm
VAR24
Q External thread
VAR26
Q Selection
mm
VAR28
QMC(Fine) Selection
mm
VAR30
QMS(Fine) Selection
mm
VAR32
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR32
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
5 mm
FIX08
l1
8 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR34
Append second wrench flats processing
VAR36
SX Specify unit 1mm
mm
VAR38
Set Screw Flats
VAR40
FC Specify unit 1mm
mm
VAR42
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR44
E Specify unit 1mm
mm
VAR46
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR48
Add Undercut (P)
FIX14
PC
0.0 mm
FIX16
F-B
0 mm
VAR50
Add Undercut (Q)
FIX18
QC
0.0 mm
FIX20
T-S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D